Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169033
DXC-EXT-IO230

Eaton DC1, rozszerzenie do przemienników częstotliwości DC1 (WE 230 V)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DXC, rozszerzenie we/wy
Numer katalogowy
169033
EAN
4015081655267
Długość/głębokość produktu
18 mm
Wysokość produktu
41 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CE
UL
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Kod modelu
DXC-EXT-IO230

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C

Połączenie

Rodzaj połączenia
Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dane elektryczne

Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Moduł rozszerzeń
Stopień ochrony
IP00
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Wejście/Wyjście

Wejście
Wejście (izolowane elektrycznie, 230 V AC)
Do 4 wejść cyfrowych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.