Eaton DX, rozdzielacz przemiennika częstotliwości (RJ45, 3 gniazda)
| Nazwa produktu |
Eaton DX, rozgałęziacz
|
| Numer katalogowy |
169141
|
| EAN |
4015081658855
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada UL UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada CE UL File No.: E172143 |
| Kod modelu |
DX-SPL-RJ45-3SL
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Rodzaj połączenia |
RJ45, 8-pinowy, 3 gniazda
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Typ akcesor. / części zam. |
Rozdzielacz
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DA1
DC1 DE1 DB1 |