Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169147
DX-LM3-370

Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 370 A, 0,12 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik silnikowy
Numer katalogowy
169147
EAN
4015081656257
Długość/głębokość produktu
600 mm
Wysokość produktu
750 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
61.7 kg
Certyfikat(y)
UL
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL report applies to both US and Canada
CSA
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61558-2-20-2000
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Kod modelu
DX-LM3-370

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco
Odporność na wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 40 x 5 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
685 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
370 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Straty mocy
685 W (3 kHz)
Częstotliwość znamionowa — maks.
400 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.12 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
370 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
370 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
750 V
Względne napięcie zwarcia
20,2 %
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Features & functions

Wyposażone w:
Kołek PE
Uchwyty przyłączeniowe
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
14 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
F
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik wyjściowy
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
3 kHz
Używane z
DA1
DG1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
15.5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.