Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169149
DX-SIN3-480

Eaton DX filtr sinusoidalny, trójfazowe, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 480 A, Do zastosowania z: DA1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, filtr sinusoidalny
Numer katalogowy
169149
EAN
4015081656271
Długość/głębokość produktu
439 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
220 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
DX-SIN3-480

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa < 100 mm
Pionowo stojąco
Poziomo wisząco

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -10 do 45°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1550 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
480 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 500 V AC (5–150 Hz)
Częstotliwość znamionowa — maks.
120 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.14 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
480 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Spadek napięcia Uk
7 %

Features & functions

Wyposażone w:
Kołek PE
Końcówki
Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Filtr
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
F
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DA1
DG1

Eksport specyfikacji produktu