Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169352
DA1-12011FB-B6SC

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169352
EAN
4015081658015
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
UL 508C
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
CUL
RCM
UL
EAC
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-12011FB-B6SC

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
4.18 kVA
Moc pozorna przy 240 V
4.36 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
35 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
103.4 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C1 ≤ 1 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
PROFIBUS, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
PROFINET, opcjonalnie
CANopen®, wbudowany
EtherCAT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Jednostka sterująca
Lokalne elementy obsługowe
Wewnętrzny obwód DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wyświetlacz OLED
Falownik IGBT
Tranzystor hamowania
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
CAN
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
DeviceNet
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
95,3% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
101 W przy 100% prądu i 0% prędkości
119 W przy 100% prądu i 50% prędkości
139 W przy 100% prądu i 90% prędkości
44 W przy 25% prądu i 0% prędkości
54 W przy 50% prądu i 0% prędkości
62 W przy 25% prądu i 50% prędkości
78 W przy 50% prądu i 50% prędkości
80 W przy 50% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
19.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
2,49 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
15.75 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
10.5 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
2.2 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4–32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
9.6 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
8.7 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP

Eksport specyfikacji produktu