Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 248 A, 75 kW, IP55/NEMA 12, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED, dławik obwodu DC
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
169377
|
| EAN |
4015081658220
|
| Długość/głębokość produktu |
341 mm
|
| Wysokość produktu |
1280 mm
|
| Szerokość produktu |
330 mm
|
| Masa produktu |
80 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada UL CUL RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO IEC/EN61800-3 DNV UL File No.: E172143 UL 508C CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM Certified by UL for use in Canada EAC IEC/EN 61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-32248FB-B55C
|
| Moc pozorna przy 230 V |
98.8 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
103.09 kVA
|
| Oporność hamowania |
6 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z rezystorem hamowania – obwód główny Maks. 30% MN, Standard – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1425 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
248 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy |
| Interfejs komunikacji |
PROFINET, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy EtherCAT, opcjonalnie OP-Bus (RS485), do zabudowy PROFIBUS, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany Modbus-TCP, opcjonalnie |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP55 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wyświetlacz OLED dodatkowe zabezpieczenie PCB Obwód przejściowy DC Wejście PC Tranzystor hamowania Dławik obwodu DC Opornik hamowania Urządzenie sterujące Inwerter IGBT |
| Wielkość ramy |
FS7
|
| Funkcje |
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
MODBUS PROFINET IO PROFIBUS CAN DeviceNet Inne systemy magistralne TCP/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
98,1% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
1230 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
1340 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 1540 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 2030 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 2510 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości 820 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości 820 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 930 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
255.5 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
2,74 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Opcjonalnie: Regulacja wektorowa z powrotem (CLV) Sterowanie U/f |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
372 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
248 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
350 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
4 kHz, 4 - 12 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
248 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
233 A
|