Przemiennik częstotliwości DA1, 480 V AC, 3-fazowy, 210,8 A, NEMA 12, IP55, FS7, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
169405
|
| EAN |
4015081658459
|
| Długość/głębokość produktu |
341 mm
|
| Wysokość produktu |
1280 mm
|
| Szerokość produktu |
330 mm
|
| Masa produktu |
80 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 CE IEC/EN 61800-3 UL IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 EAC CUL UL File No.: E172143 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Certified by UL for use in Canada DNV UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UL 508C UkrSEPRO |
| Notatki dotyczące katalogu |
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-34202FB-B55C
|
| Moc pozorna przy 400 V |
139.95 kVA
|
| Moc pozorna przy 480 V |
167.94 kVA
|
| Oporność hamowania |
6 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
780 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m Maks. 1000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
2090 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
202 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
Ethernet IP, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie OP-Bus (RS485), wbudowany CANopen®, wbudowany EtherCAT, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany SmartWire-DT, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP55 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Falownik IGBT
Rezystor hamowania Tranzystor hamowania Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Jednostka sterująca Wyświetlacz OLED Dławik obwodu DC Wewnętrzny obwód DC Dodatkowe zabezpieczenie PCB Połączenie z PC |
| Wielkość ramy |
FS7
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
CAN
MODBUS DeviceNet PROFIBUS EtherNet/IP PROFINET IO Inne systemy magistralne TCP/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
98,1% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
1000 W przy 50% prądu i 50% prędkości
1200 W przy 50% prądu i 90% prędkości 150 W przy 100% prądu i 0% prędkości 2200 W przy 100% prądu i 50% prędkości 2400 W przy 100% prądu i 90% prędkości 600 W przy 25% prądu i 0% prędkości 700 W przy 25% prądu i 50% prędkości 900 W przy 50% prądu i 0% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
210.8 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
4,75 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie U/f |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
303 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
202 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
110 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
300 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
4 kHz, 4 - 16 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
196 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
180 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
150 HP
|