Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

16D16
FUSE D1 16A 500 VAC T GL/GG E16

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500V, 16A, 50 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, uchwyty, Szary, Korpus ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
16D16
EAN
5027590437523
UPC
051712831680
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
13 mm
Masa produktu
13.3 g
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE D1 16A 500 VAC T GL/GG E16

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
16GD16 Wstawka kalibrowa z nakrętką, szara
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa E16/DI

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Rozmiar bezpiecznika
DI
Typ bezpiecznika
D16 – zwłoczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.