Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500V, 16A, 50 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, uchwyty, Szary
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
16D27
|
| EAN |
5027590437554
|
| UPC |
051712831703
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
21.5 mm
|
| Szerokość produktu |
21.5 mm
|
| Masa produktu |
28.48 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Kod modelu |
FUSE D2 16A 500 VAC T GL/GG E27
|
| Typ akcesor. / części zam. |
16GD27 Wstawka kalibrowa z nakrętką, szara
|
| Odpowiednie do |
E27/DII Podstawa bezpiecznikowa
TFD27 Mocowanie śrubowe do podstawy bezpiecznikowej SFRD27 Montaż na szynie DIN do podstawy bezpiecznikowej TFRD27 Montaż szynowy DIN do podstawy bezpiecznikowej |
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez sygnalizacji
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DII
|
| Typ bezpiecznika |
D27 – zwłoczny
|