Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Przyrząd pomiarowy, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D, Wkładka kalibrująca z nakrętką
Numer katalogowy
16GD27
EAN
5027590437608
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
14.2 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
EAC
Kod modelu
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E27

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.