Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170141
FBHMV-80/2/1-S/A

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Blok wyzwalacza wyłącznika różnicowoprądowego dla AZ, 80A, 2-biegunowy, 1000mA, Typ S/A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
Numer katalogowy
170141
EAN
4015081666416
Długość/głębokość produktu
94.5 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.406 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 60947-2
Kod modelu
FBHMV-80/2/1-S/A

Specyfikacje produktu

Używane z
Typ S/A
FBHmV
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
Wartość znamionowa prądu
80 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
Ochrona selektywna
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Wyposażone w:
Blokada
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
Przykręcany do wyłącznika AZ 2-, 3-, 4-biegunowego; Z-BHASA
Szyna DIN
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,7 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0 kA
10 kA
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
95 mm (5,5 SU)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
2.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
2.5 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
1000 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Wytrzymałość na udar prądowy
odporne na przepięcia 5 kA
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
1500 operacji
Typ
  • Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
  • FBHmV
  • Typ S/A
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Rodzaj czułości
wrażliwy na prąd przemienny/impulsowy
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
1 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
1 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
5 kA
Wartość znam. napięcia — maks.
415 V
Napięcie znamionowe — min.
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5.5
Czas zadziałania
Selektywne wyłączanie
40 ms zwłoczny — selektywne wyłączanie
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
Tak samo, jak w przypadku podłączonego FAZ

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.