Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M1802

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 25 A, 1000 V, 91 mm, rozmiar 0, brak

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M1802
EAN
5027590515610
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
600 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
UL Recognized
IEC 60269

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Klasa
Klasa aR
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Napięcie znamionowe
1000 V
Straty mocy w watach
14 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Obwody IGBT, ochrona półprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
000
Typ bezpiecznika
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu