Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M3158

Fuse-link, high speed, 40 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3158
EAN
5704057020374
UPC
051712794831
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
349 g
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Parametry elektryczne

Amperage Rating
40 A
Class
Class aR
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
690 V
Watt losses
9 W

Specyfikacje produktu

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator

Eksport specyfikacji produktu