Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M3286

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann prostopadłościenna, szybki, 250 A, 690 V AC, kompaktowy rozmiar 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M3286
EAN
5704057021074
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
322 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Typ bezpiecznika
przykręcany zacisk
DIN 43653
Rozmiar bezpiecznika
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM

Eksport specyfikacji produktu