Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 1100 V, rozmiar 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4147
|
| EAN |
5027590451437
|
| UPC |
051712257831
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
0.235 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
660 000 przy 1000 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
13000
|
| Napięcie znamionowe |
1100 V
|
| Straty mocy w watach |
100 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny |