Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M4167
Kod modelu: FUSE 700A 690V 1/110 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M4167
EAN
5027590451536
UPC
051712257930
Długość/głębokość produktu
245 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
498 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 700A 690V 1/110 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
700 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Charakterystyka aR
Całka wyłączania (I2T)
465000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
Przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu