Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 1000 V, rozmiar 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4534
|
| EAN |
5027590515818
|
| UPC |
051712679114
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
69 mm
|
| Szerokość produktu |
53 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
EAC CE |
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Wartość znamionowa prądu |
315 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
125 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
98500 przy 1000 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FKE/115 Wskaźnik typu K dla mikro |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|