Reset
Reset
Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1000 A, 200 kA IC, górny wskaźnik zadziałania, bezpiecznik, zacisk nożowy X zacisk nożowy, klasa aR, DIN 43 620
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5166
|
| EAN |
5027590456029
|
| UPC |
051712260350
|
| Długość/głębokość produktu |
286 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
165 mm
|
| Masa produktu |
623 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 1000A 690V 2/110 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1250000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
180000
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
115 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny przykręcany zacisk |