Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5403
Kod modelu: FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5403
EAN
5027590456944
UPC
051712793148
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
281 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
315 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Typ bezpiecznika
Wskaźnik typu T dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu