Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 700 A, AC 690 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, wskaznik typu K, rozstaw mocowania 90 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5663
|
| EAN |
5027590458146
|
| UPC |
051712262033
|
| Długość/głębokość produktu |
286 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
165 mm
|
| Masa produktu |
318 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
700 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
405000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
60500
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Straty mocy w watach |
95 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FKE/ Wskaźnik typu K dla mikro przykręcany zacisk |