Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 1100 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5698
|
| EAN |
5027590458252
|
| UPC |
051712262170
|
| Długość/głębokość produktu |
280 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
180 mm
|
| Masa produktu |
1783 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
CSA Certified
Zgodność z IEC UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 800A 1100V 2FU/115 AR
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1200000 przy 1000 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
245000
|
| Napięcie znamionowe |
1100 V
|
| Straty mocy w watach |
120 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie amerykańskie
FU/115 bez wskaźnika przykręcany zacisk |