Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 1000 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6253
|
| EAN |
5996516018637
|
| UPC |
051712204262
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
922 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V
|
| Straty mocy w watach |
135 W
|
| Zastosowanie |
ochrona pólprzewodników
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
przykręcany zacisk
|