Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6325

Wkładka topikowa, szybka, 900 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 93 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6325
EAN
5704057033749
UPC
051712582261
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93.3 mm
Szerokość produktu
92 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
900 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Charakterystyka aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu