Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 1000 A, AC 1000 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6348
|
| EAN |
5027590461887
|
| UPC |
051712263948
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1156 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
2150000 przy 1000 V, 2750000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
125 kA IC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
450000
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
135 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro |