Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1250 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6366
|
| EAN |
5704057034029
|
| UPC |
051712264037
|
| Długość/głębokość produktu |
78 mm
|
| Wysokość produktu |
123 mm
|
| Szerokość produktu |
155 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1 300 000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Mocowanie francuskie
EKN/Wskaźnik typu K dla mikro przykręcany zacisk |
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|