Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6512

Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6512
EAN
5027590462822
UPC
051712264358
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
355.3333333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
800 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
465000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
69500
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
115 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
G/Wskaźnik optyczny

Eksport specyfikacji produktu