Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 400 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, Wskaznik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6540
|
| EAN |
5996516019702
|
| UPC |
051712264440
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1.284 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
120000 przy 1000 V, 160000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
19500
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
95 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/80 Wskaźnik typu K dla mikro |