Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6544

Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, UL, IEC, wskaznik typu K

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6544
EAN
5996516019740
UPC
051712264488
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1332 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
495000 przy 1000 V, 665000 przy 1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
83500
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Straty mocy w watach
115 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/80 Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.