Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik, z gwintem US
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6594
|
| EAN |
5027590463065
|
| UPC |
051712812337
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1158 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
495000 przy 1000 V, 665000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
83500
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
115 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
GKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro |