Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M6743

Wkładka topikowa, szybka, 550 A, 1250 V AC, rozmiar 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaźnik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6743
EAN
5704057036559
UPC
051712265409
Długość/głębokość produktu
88.8 mm
Wysokość produktu
155.9 mm
Szerokość produktu
73.5 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
550 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
325 000 przy 1000 V, 435 000 przy 1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
55000
Napięcie znamionowe
1300 V (UL), 1250 V (IEC)
Straty mocy w watach
110 W

Product specifications

Zastosowanie
Wspólna szyna DC, napędy DC, przetwornice/prostowniki, softstartery
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FKE/115 Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu