Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M7154

Wkładka topikowa, szybka, 2500 A, AC 660 V, 200 kA, rozmiar 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M7154
EAN
5027590463935
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
58.8 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
3163.5 g
Zgodność/zgodności
CE
RoHS
Certyfikat(y)
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2500 A
Napięcie znamionowe
660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
4

Eksport specyfikacji produktu