Wkładka topikowa, szybka, 2000 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x rozmiar 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M7158
|
| EAN |
5996516021354
|
| UPC |
051712266901
|
| Długość/głębokość produktu |
250 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
10.625 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V, 700 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
2300000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/60 Wskaźnik typu K |
| Rozmiar bezpiecznika |
24
|