Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 250 A, 800 V AC, rozmiar NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, wskaźnik podwójny
| Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
170M7399
|
| EAN |
5027590518031
|
| UPC |
051712712750
|
| Długość/głębokość produktu |
61 mm
|
| Wysokość produktu |
150 mm
|
| Szerokość produktu |
53.9 mm
|
| Masa produktu |
733 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
|
| Kod modelu |
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Klasa |
Klasa gR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
136000
|
| Wartość znamionowa przerywania |
65 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
17000
|
| Napięcie znamionowe |
800 V AC
|
| Straty mocy w watach |
38 W
|
| Wyposażone w: |
Zaciski nożowe bez otworów na śruby
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH2
|
| Typ bezpiecznika |
PV-ANH2
|