Wkładka topikowa, szybka, 1800 A, AC 1250 V, 200 kA, rozmiar 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M7532
|
| EAN |
5996516021590
|
| UPC |
051712616126
|
| Długość/głębokość produktu |
137.9982 mm
|
| Wysokość produktu |
53.0098 mm
|
| Szerokość produktu |
8 mm
|
| Masa produktu |
5.625 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 1800A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Wartość znamionowa prądu |
1800 A
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
11000000 przy 1250 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/110 Wskaźnik typu K |
| Rozmiar bezpiecznika |
4
|