Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M7683

Wkładka topikowa, szybka, 4500 A, AC 1250 V, 2 x rozmiar 4, 180 x 240 x 106 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M7683
EAN
5996516021866
UPC
051712847377
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
746 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
4500 A
Klasa
Klasa aR
Napięcie znamionowe
1250 V
Straty mocy w watach
530 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
24
Typ bezpiecznika
SBKN/105 Wskaźnik typu K

Eksport specyfikacji produktu