Bezpiecznik szybki o korpusie prostopadłościennym serii Eaton Bussmann, 1000 A, 1250 V AC, 200 kA, rozmiar 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M7803
|
| EAN |
5996516005958
|
| UPC |
051712511681
|
| Długość/głębokość produktu |
137.9982 mm
|
| Wysokość produktu |
53.0098 mm
|
| Szerokość produktu |
8 mm
|
| Masa produktu |
746 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Kod modelu |
FUSE 1000A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1 750 000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
85 kAIC |
| Całka przedłukowa (I2T) |
275 000
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
220 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
4
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/110 Wskaźnik typu K |