Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M7908

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 16 A, AC 660 V, DIN 0, 64 x 48 x 125 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M7908
EAN
5027590464161
UPC
051712485418
Długość/głębokość produktu
188 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
292.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4
DIN 43620

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Klasa
Klasa aR
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Napięcie znamionowe
660 V
Straty mocy w watach
5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona prostowników
Rozmiar bezpiecznika
0
Typ bezpiecznika
DIN 43620
Wciskane

Eksport specyfikacji produktu