Reset
Reset
Wkładka topikowa, szybka, 1800 A, AC 1250 V, 200 kA, rozmiar 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M7976
|
| EAN |
5996516021996
|
| Długość/głębokość produktu |
140 mm
|
| Wysokość produktu |
105 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
3.4 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Wartość znamionowa prądu |
1800 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
11000000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1700000
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
280 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
4
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
SBKN/105 Wskaźnik typu K |