Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M8541

Wkładka topikowa, szybka, 1000 A, 1000 V AC, rozmiar 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M8541
EAN
5027590321617
UPC
051712603997
Długość/głębokość produktu
88.8 mm
Wysokość produktu
155.9 mm
Szerokość produktu
73.5 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Napięcie znamionowe
1000 V
Wartość znamionowa przerywania
150 kAIC
Klasa
Charakterystyka aR
Całka wyłączania (I2T)
2 050 000 przy 1000 V

Product specifications

Zastosowanie
Wspólna szyna DC, napędy DC, przetwornice/prostowniki, softstartery
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FKE/115 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu