Eaton Moeller® series SL4, moduł podstawowy, do jednostronnego montażu pionowego
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł podstawowy
|
| Numer katalogowy |
171303
|
| EAN |
4015081678457
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
94 mm
|
| Szerokość produktu |
66 mm
|
| Masa produktu |
0.067 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 CE UL Certified by UL for use in Canada UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Kod modelu |
SL4-PIB-FW
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Klosz
Uchwyt |
| Liczba urządzeń |
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)
Maks. 5 (ze standardową podstawą) Maks. 5 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
NEMA 4X IP66 NEMA 4 |
| Sposób montażu |
Uchwyt
Montaż w podłodze Pionowy |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Typ |
Moduł podstawowy
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
24 - 16
|
| Pojemność złącza (elastyczne z tulejką i kołnierzem plastik.) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny) |
0,2 - 1,5 mm²
|