Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171385
SL4-L230

Eaton Moeller® series SL4, żarówka, 230 V, 4W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL4, akcesoria, żarówka
Numer katalogowy
171385
EAN
4015081679140
Długość/głębokość produktu
16 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SL4-L230

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C

Dane elektryczne

Pobór mocy
4 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V

Features & functions

Kolor
Bezbarwny

Informacje ogólne

Średnia trwałość znamionowa
3000 hour
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Trwałość elektryczna
3,000 h
Sposób montażu
gniazdo lampki BA15d
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Wskaźnik
Obrotowy sygnalizator świetlny

Eksport specyfikacji produktu