Eaton DX opornik hamowania, IP20, 47 Ω, 3,1 kW, stosowane do: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nazwa produktu |
Eaton DX, rezystor hamowania
|
| Numer katalogowy |
171908
|
| EAN |
4015081684083
|
| Długość/głębokość produktu |
310 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
330 mm
|
| Masa produktu |
12 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E300273
C22.2 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 UL |
| Kod modelu |
DX-BR047-3K1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wartość znam. napięcia — maks. |
1000 V
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Opornik hamowania
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP00 |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DG1
DA1 DC1 DM1 |