Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, Jednofazowe, ULN = maks. 250 + 10% V, 19 A, Do zastosowania z: DE1, DE11
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
|
| Numer katalogowy |
172274
|
| EAN |
4015081688364
|
| Długość/głębokość produktu |
122 mm
|
| Wysokość produktu |
285 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| Kod modelu |
DX-EMC12-019-FS1
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok. |
| Typ połączenia |
Zacisk, Kołek PE, kable prefabrykowane
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
19 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
19 A
|
| Liczba faz |
1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP20, po podłączeniu
IP20 IP00 |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DC1 DE1 DM1 |