Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, trójfazowe, ULN = maks. 520 + 10% V, 100 A, Do zastosowania z: DA1
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
|
| Numer katalogowy |
172285
|
| EAN |
4015081688456
|
| Długość/głębokość produktu |
151 mm
|
| Wysokość produktu |
323 mm
|
| Szerokość produktu |
97 mm
|
| Masa produktu |
5.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
EN 50178 IEC/EN 61800-3 UL UL 1283 UL File No.: E192040 |
| Kod modelu |
DX-EMC34-100
|
| Wysokość n.p.m. |
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok.
Maks. 2000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia |
Zacisk śrubowy, Kołek PE
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
60 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
100 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
100 A
|
| Liczba faz |
3
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DG1 |