Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

172287
DX-EMC34-180

Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, trójfazowe, ULN = maks. 520 + 10% V, 180 A, Do zastosowania z: DA1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Numer katalogowy
172287
EAN
4015081688470
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
440 mm
Szerokość produktu
128 mm
Masa produktu
9.8 kg
Certyfikat(y)
UL
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
Kod modelu
DX-EMC34-180

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Połączenie

Typ połączenia
Zacisk śrubowy, Kołek PE

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
150 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
180 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
180 A

Features & functions

Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Filtr
Stopień ochrony
IP20
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DA1
DG1

Eksport specyfikacji produktu