Eaton DX, adapter montażowy, Z flanszami, Do podłączania kabli połączeniowych po stronie silnika, Rozmiar FS2
| Nazwa produktu |
Eaton DX, adapter montażowy
|
| Numer katalogowy |
172928
|
| EAN |
4015081695164
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
50.6 mm
|
| Szerokość produktu |
107.5 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
DX-EMC-MNT-2M
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wyposażone w: |
Flansze
|
| Funkcje |
Do podłączania kabli połączeniowych po stronie silnika
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestaw montażowy
|
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DC1 |