Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173576

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przeźroczyste (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 wys. x szer. = 730 x 370 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173576
EAN
4015081699834
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
727 mm
Szerokość produktu
366 mm
Masa produktu
4.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMT-400/7-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
760 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.