Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przeźroczyste (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer. = 1030 x 370 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
173577
|
| EAN |
4015081699841
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
1027 mm
|
| Szerokość produktu |
366 mm
|
| Masa produktu |
6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMT-400/10-P
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/szkło
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa/szkło |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP54
NEMA Inne |