Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173578
Kod modelu: BPZ-DMT-400/12-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi transparentne (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer. = 1230 x 370 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173578
EAN
4015081699858
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
1227 mm
Szerokość produktu
366 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMT-400/12-P

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Do szerokości
400 mm

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.