Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173580
Kod modelu: BPZ-DMT-600/4-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przeźroczyste (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 wys. x szer. = 430 x 570 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173580
EAN
4015081699872
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
427 mm
Szerokość produktu
566 mm
Masa produktu
4.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMT-600/4-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Stal
Blacha stalowa/szkło
Sposób montażu
montaż natynkowy
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.